Publikovat produkty
Conference chair WHISTLER With armrests, dark grey
AJ Products
Archivovány

Conference chair WHISTLER With armrests, dark grey

  • Stackable
  • Fabric upholstery
  • Trendy design

    Modern chair with armrests in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece with soft padding covered in fabric and are slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Specifikace
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:Dark grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:Yes
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:7.3 kg
    • Assembly:Assembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaConference-chair-WHISTLER-With-armrests-dark-grey
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůChairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)910
  • Šířka (mm)440
  • Hloubka (mm)420
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Čistá hmotnost (kg)6.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Seating