Publikovat produkty
Corbridge
Corbridge
    AJ Products

    Corbridge

    Ergonomic balance ball for active sitting. The ball activates the muscles in your abs, sides and back, and strengthens your core. Easy to move with the handle. Ø 65 cm suits people under 175 cm (5'7''); Ø 75 cm suits people over 175 cm (5'7'').
    Specifikace
    • Seat height:650 mm

      Diameter:650,750 mm

      Colour:Dark grey

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Load capacity:120 kg

      Weight:1,7 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCorbridge-Balance-ball
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)650
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs