Publikovat produkty
Desk BORAS rectangular 1400x600x760
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1400x600x760

  • High-pressure laminate
  • EN 1729 certified.
  • Durable table surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Specifikace
  • Length:1400 mm

    Height:760 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:23,9 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDesk-BORAS-rectangular-1400x600x760
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)23.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops

Dostupnost regionu

Evropa