Publikovat produkty
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    AJ Products
    Archivovány

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    Specifikace
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • Skupina výrobkůDesk
    • Skupina produktůModulus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vSlovensko
    • Čistá hmotnost (kg)38.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops