Publikovat produkty
Epsom
Epsom
    AJ Products

    Epsom

    Modern design with several options to switch between to provide ultimate comfort and ergonomics. The backrest of the saddle chair can be rotated 360°, making it possible to use as a normal backrest but also as a side or forearm support.
    Specifikace
    • Seat height:618-818 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Composition:95% Wool/5% Polyamide

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Star base:AluminiumWeight:17 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEpsom-saddle-chair
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs