Publikovat produkty
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
    AJ Products

    Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(9 recenze)
    • Two cable holes
    • Grey frame
    • Curved desktop for good ergonomics

      Classic corner desk with curved right-hand top, a modesty panel on the bottom and a stable L-shaped frame.
    Specifikace
      • Length:1800 mm
      • Height:720 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Table surface:Right
      • Stand:Fixed legs
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
      • Stand colour:Grey
      • Stand colour code:RAL 9007
      • Stand material:Steel
      • Weight:52.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaErgonomic-desk-FLEXUS-1800x1200x720mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1800
    • Šířka (mm)720
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)52.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
    • Popis Uniclass 2015Office tables
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables