Publikovat produkty
Floor screen ZIP 800x1400mm
Floor screen ZIP 800x1400mm
    AJ Products
    Archivovány

    Floor screen ZIP 800x1400mm

    • Available in different designs
    • A-rated for sound absorption
    • Exclusive woollen upholstery

    Screen walls with woollen upholstery and a decorative zipper. Filled with 100% PET and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Feet sold separately.

    Specifikace
    • Height:1400mm

      Width:800mm

      Thickness:40mm

      Composition:80% Polyester / 20% Viscose

      Cover material:Fabric

      Padding material:PET

      Weight:8kg

      Testing:ISO 354, EN 1023-2, EN 1023-3

      Warranty:7 years

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFloor-screen-ZIP-800x1400mm
    • Skupina výrobkůDesk
    • Skupina produktůAcoustics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1400
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Popis Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying