Publikovat produkty
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
    AJ Products

    Gaming chair LINCOLN

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(30 recenze)
    • Extra high backrest
    • Adjustable cushioning
    • Tiltable seat

      Gaming chair with a bold design that features a high, reclining back that tilts almost flat. The rocking mechanism is lockable in 5 positions and the chair has extra cushioning for the neck and the back. A perfect chair for long work and gaming sessions.
    Specifikace
      • Seat height: 470-540 mm
      • Seat depth: 540 mm
      • Seat width: 540 mm
      • Backrest height: 820 mm
      • Colour: Black
      • Material: Synthetic leather
      • Durability: 50000 Md
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 145 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 29 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGaming-chair-LINCOLN
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-04
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)540
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálKůže
    • Čistá hmotnost (kg)29
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Číslo OmniClass23-21 13 25
    • Název OmniClassOffice Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa