Publikovat produkty
Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD
    AJ Products

    Height adjustable desk NOMAD

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(16 recenze)
    • Space saving
    • Height adjustable
    • Durable laminate

      Space-saving and ergonomic height-adjustable desk. The desk has a white laminate top and an electrically height-adjustable frame in black lacquered steel.
    Specifikace
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHeight-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • Skupina výrobkůDesk
    • Skupina produktůOffice Desk
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-13
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)33.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables