Publikovat produkty
Lancaster High Back
Lancaster High Back
Lancaster High Back
    AJ Products

    Lancaster High Back

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
    • Slim, Scandinavian design
    • 100% recycled fabric
    • Ergonomic synchro mechanism

    Smart, eco-friendly office chair upholstered in stylish fabric made of 100% recycled PET bottles. Available in several modern colors. The chair has a high back and features adjustable armrests, headrest, seat depth and back height for best comfort.

    Specifikace
    • Seat height:470-595 mm

      Seat depth:485 mm

      Seat width:450 mm

      Backrest height:665 mm

      Approvals:EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:Multiple colors

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:80000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Armrests:Yes

      Backrest:High backrest

      Load capacity:120 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:21,9 kg


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLancaster-High-Back-Office-Chair
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)485
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)21.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC012213
    • Název ETIMOffice chair
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs