Publikovat produkty
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
    AJ Products

    Lounge chair ENJOY high back

    • High back
    • Heavy-duty fabric
    • In several colours

      Unique swivel lounge chair with a retro 60s vibe updated with a modern twist. A perfect chair for a lounge area or a library where good comfort is important. Choose a number of chairs in the same colour or dare to mix and match!
    Specifikace
      • Seat height:405 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:500 mm
      • Height:990 mm
      • Width:740 mm
      • Depth:760 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Backrest:High backrest
      • Weight:30 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLounge-Chair-ENJOY-High-back
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)990
    • Šířka (mm)740
    • Hloubka (mm)760
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas