Publikovat produkty
Lounge chair ENJOY Low back
Lounge chair ENJOY Low back
Lounge chair ENJOY Low back
Lounge chair ENJOY Low back
Lounge chair ENJOY Low back
    AJ Products

    Lounge chair ENJOY Low back

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(9 recenze)
    • Low back
    • Heavy-duty fabric
    • In several colours

      Unique swivel lounge chair with a retro 60s vibe updated with a modern twist. A perfect chair for a lounge area or a library where good comfort is important. Choose a number of chairs in the same colour or dare to mix and match!
    Specifikace
      • Seat height:405 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:500 mm
      • Height:750mm
      • Width:740 mm
      • Depth:680mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Backrest:Low backrest
      • Weight:28kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLounge-Chair-ENJOY-Low-back
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)740
    • Hloubka (mm)680
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)28
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas