Publikovat produkty
Mesh conference chair TORONTO
AJ Products
Archivovány

Mesh conference chair TORONTO

  • Stylish mesh back
  • Stackable
  • Armrests for good support

    Conference chair with a mesh back for ventilation and padded seat cushion. The chair has armrests and a slightly contoured seat for a comfortable sitting position. You simply stack the chair when you want to free up floor space or when cleaning.
Specifikace
    • Seat height:475 mm
    • Seat depth:465 mm
    • Seat width:460 mm
    • Height:840 mm
    • Width:545 mm
    • Depth:530 mm
    • Colour:Black
    • Stand colour:Chrome
    • Seat material:Fabric
    • Backrest material:Mesh
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.5 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMesh-conference-chair-TORONTO
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůChairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)840
  • Šířka (mm)545
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)6.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Seating