Publikovat produkty
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY semi circular

    • Stylish and Scandinavian design
    • Build-upable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile bench in AJ Products' proprietary design. You can combine with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The bench has tall, round legs that facilitate cleaning access. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Specifikace
    • Height: 440mm
      Width: 1200mm
      Depth: 600mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 20kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaModular-sofa-VARIETY-semi-circular
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůVariety
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas

    Dostupnost regionu

    Evropa
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
    Podobné produkty