Publikovat produkty
Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm
AJ Products

Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

3.5 z 5 hvězdiček3.5(19 recenze)
  • Affordable
  • Laminate
  • Lockable doors

    Cabinet with lockable doors and slim, discreet handles. Perfect for offices, archives and storage areas
Specifikace
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Lock type: Key lock
    • Shelf load capacity: 25 kg
    • Weight: 67.2 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOffice-cabinet-CLEO-2000x1000x310mm
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)310
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)67.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units

Dostupnost regionu

Evropa