Publikovat produkty
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
    AJ Products

    Office chair NEWBURY

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(13 recenze)
    • Innovative and ergonomic
    • Compact and versatile
    • Several adjustment options

      Unique office chair with several ergonomic settings that make it particularly comfortable. The chair has short armrests and a tilting seat and is adjustable in height. It is the ideal size for small offices
    Specifikace
      • Seat height:470-560 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:450 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:90000 Md
      • Stand colour:Black
      • Mechanism:Permanent contact back (PCB)
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:130 kg
      • Wheel type:Stiff-roll castors
      • Star base:Black plastic
      • Weight:13.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOffice-chair-NEWBURY
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-29
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)13.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs