Publikovat produkty
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
    AJ Products

    Ottoman COPENHAGEN PLUS

    • Danish design
    • Suitable for public spaces
    • Modern and durable upholstery

      The Copenhagen Plus is a modern style ottoman that has been tested and EN 16139 approved, making it suitable for public spaces such as lounges. The ottoman's Scandinavian design offers excellent comfort and durable upholstery
    Specifikace
      • Seat height: 430 mm
      • Width: 810 mm
      • Depth: 570 mm
      • Material: Fabric
      • Durability: 80000 Md
      • Stand colour: Black
      • Stand colour code: RAL 9005
      • Stand material: Steel
      • Shape: Rectangular
      • Weight: 11 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 16139
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOttoman-COPENHAGEN
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)430
    • Šířka (mm)810
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas