Publikovat produkty
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT
    AJ Products

    Pouffe POINT

    • Ergonomic pouffe
    • Suitable for a range of settings
    • Modern and durable upholstery

      Flexible and ergonomic pouffe encouraging an active sitting position. The pouffe can be used upright or placed on its side and straddled. The design means that the pouffe has a gentle rocking motion, contributing to a better posture and improved blood circulation.
    Specifikace
      • Seat height:470 mm
      • Width:440 mm
      • Depth:440 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Shape:Irregular
      • Weight:5 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPouffe-POINT
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)470
    • Šířka (mm)440
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas