Publikovat produkty
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
    AJ Products

    Rio Bar chair 650mm

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(33 recenze)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Specifikace
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:895 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,4 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRio-Bar-Chair
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)345
    • Hloubka (mm)370
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Čistá hmotnost (kg)4.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Dostupnost regionu

    Evropa