Publikovat produkty
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
    AJ Products

    Seating block ELLA 1000mm

    • Available in many colours
    • Durable fabric upholstery
    • Modern

      Modern, round seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    Specifikace
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 1000 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 5 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSeating-Block-ELLA-1000mm
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)470
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas