Publikovat produkty
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
    AJ Products

    Seating block ELLA 440mm

    • Durable fabric upholstery
    • Modern
    • Available in many colours

      Modern, round seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    Specifikace
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 440 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 9 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSeating-Block-ELLA-440mm
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)470
    • Šířka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas