Publikovat produkty
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
    AJ Products

    Seating block ELLA 500x500mm

    • Easy to place
    • Durable fabric upholstery
    • Available in many colours

      Modern seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    Specifikace
      • Seat height:470 mm
      • Width:500 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:10 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSeating-Block-ELLA-500x500mm
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)470
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas