Publikovat produkty
Seaton
AJ Products

Seaton

  • Trains your body
  • Adjustable height
  • Automatic locking wheels

Comfortable balance stool with a moving seat. The stool follows the body's movement to encourage a more active sitting position and better ergonomics. The stool is height adjustable and has wheels that lock in place as soon as there is any weight on the seat.

Specifikace
  • Seat height:600-740 mm

    Seat width:430 mm

    Diameter:500 mm

    Colour:Light grey

    Material:Fabric

    Stand colour:Black

    Wheel type:Castor wheels

    Weight:10,65 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSeaton-Balance-stool
  • Skupina výrobkůOffice Chairs
  • Skupina produktůOffice chairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)650
  • Šířka (mm)430
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálPlast
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Popis Uniclass 2015Office chairs