Publikovat produkty
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
    AJ Products

    Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    • Certified
    • Suitable for weapons storage
    • Prepared for anchoring

      Certified security cabinet for storing your valuables. The cabinet is easy to position and prepared for anchoring to the floor or wall. It comes with a moveable shelf and can also be used for storing weapons. Choose between a key lock and an electronic code lock.
    Specifikace
      • Height:450 mm
      • Width:350 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:63 L
      • Height, internal:440 mm
      • Width, internal:340 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSecurity-cabinet-CONTAIN-450x350x400mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)45
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Industry
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Popis Uniclass 2015Safes and security cabinets