Publikovat produkty
Sliding door cabinet MODULUS 800x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 800x800x400
    AJ Products
    Archivovány

    Sliding door cabinet MODULUS 800x800x400

    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Storage cabinet in the series MODULUS with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added.
    Specifikace
      • Height:800 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:1
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSliding-door-cabinet-MODULUS-800x800x400
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)45
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units