Publikovat produkty
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
    AJ Products

    Sofa CLEAR SOUND 3-seater

    • Sound-absorbing for a calm atmosphere
    • A protective space for conversations and meetings
    • Suitable for lounges and public environments

      Stylish 3-seater sofa with high sides for privacy and sound-absorbency. Created by our in-house design team and perfect for use in lounges, offices and public spaces. Tested and approved according to EN 16139.
    Specifikace
      • Seat height:445 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1600 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:1680 mm
      • Depth:800 mm
      • Colour:Navy blue
      • Material:Fabric
      • Material specification:Nevotex - POD CS_9602
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:91 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSofa-CLEAR-SOUND
    • Skupina výrobkůReception & Lounge
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1400
    • Šířka (mm)1680
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)91
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Seating
    • Číslo OmniClass23-21 25 11
    • Název OmniClassGroup Seating