Publikovat produkty
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
    AJ Products

    Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater

    3.0 z 5 hvězdiček3.0(9 recenze)
    • Danish design
    • Suitable for public spaces
    • Modern and durable upholstery

      The Copenhagen Plus sofa is a modern style sofa that has been tested and EN 16139 approved, making it suitable for public spaces such as lounges. The sofa's Scandinavian design offers excellent comfort and durable upholstery.
    Specifikace
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:1620 mm
      • Height:740 mm
      • Width:1620 mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:31 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSofa-COPENHAGEN-2-seater
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)1620
    • Hloubka (mm)830
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)31
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas