Publikovat produkty
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
    AJ Products

    Sofa KIM SILENCE

    • Noise-reducing acoustic sofa
    • High sides
    • Removable covers

      Acoustic 3-seater sofa with high sides and removable covers designed to reduce background noise. Ideal for environments where noise levels are high, such as preschools, schools or busy open-plan offices.
    Specifikace
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1960 mm
      • Depth:740 mm
      • Total height:1130 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:3
      • Washable:60°
      • Weight:35.67 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSofa-KIM-SILENCE
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1130
    • Šířka (mm)1960
    • Hloubka (mm)740
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)35.67
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas