Publikovat produkty
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm
Sofa START 1400mm
    AJ Products

    Sofa START 1400mm

    • Suitable for a range of settings
    • Easy to connect together
    • Useful floor brackets

      A hard-wearing sofa that is suitable for different environments. This Start sofa is the ideal solution for public spaces, such as a reception area, a canteen or a school hallway. Can be fixed to the floor for increased stability and several sofas can be connected together.
    Specifikace
      • Seat height:465 mm
      • Seat depth:420 mm
      • Height:765 mm
      • Width:1400 mm
      • Depth:600 mm
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Weight:28kg
      • Testing:EN 16139
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSofa-START-1400mm
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)765
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálKůže
    • Čistá hmotnost (kg)28
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas