Publikovat produkty
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
    AJ Products

    Stool COMFY 400x400

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)
    • Modern and easy to place
    • Easy to move as needed
    • Durable fabric

      Comfortable stool which can be used both as a traditional foot stool and for extra seating. The stool is easy to place and works well in combination with the Comfy armchair as well as with a lot of the other lounge furniture in our range.
    Specifikace
      • Seat height: 460 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Wool fabric
      • Composition: 88% Wool/12% Polyamide
      • Durability: 100000 Md
      • Shape: Squared
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStool-COMFY-400x400
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)460
    • Šířka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas