Publikovat produkty
Storage cabinet SERVE 900x500x450mm
Storage cabinet SERVE 900x500x450mm
Storage cabinet SERVE 900x500x450mm
    AJ Products

    Storage cabinet SERVE 900x500x450mm

    • Lockable
    • 1 pull-out drawer
    • Adjustable shelves

      Lockable storage cabinet fitted with an adjustable shelf, one pull-out drawer and a raised edge around the top
    Specifikace
      • Height:900 mm
      • Width:500 mm
      • Depth:450 mm
      • Material:Sheet steel
      • Lock type:Key lock
      • Weight:27 kg
      • Assembly:Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStorage-cabinet-SERVE-900x500x450mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Industry
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units