Publikovat produkty
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
    AJ Products

    Storage cabinet SERVE 900x950x450mm

    • Two drawers
    • Locking double doors
    • One adjustable shelf

      A lockable workshop cabinet with a raised edge around the top part, a movable shelf and two drawers. Can be expanded with a number of accessories (sold separately)
    Specifikace
      • Height:900 mm
      • Width:950 mm
      • Depth:450 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:40 kg
      • Weight:43 kg
      • Assembly:Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStorage-cabinet-SERVE-900x950x450mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)950
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)43
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Industry
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units