Publikovat produkty
Table ELTON semi circular 1200x600x710
AJ Products

Table ELTON semi circular 1200x600x710

  • Bentwood legs
  • Sound-absorbent HPL
  • Available in several different sizes

Stylish table with bentwood legs and a hard-wearing table top made of practical, sound-absorbent HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Specifikace
  • Length:1200 mm

    Height:710 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:17,45 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTable-ELTON-semi-circular-1200x600x710
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)710
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)17.45
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops