Publikovat produkty
Motion stool UP
Motion stool UP
Motion stool UP
Motion stool UP
    AJ Products

    Motion stool UP

    • Trains the body
    • Unique design
    • Height adjustable

    Balance stool with a unique design for active sitting during your working day. The motion stool follows your movements and exercises certain parts of the body while sitting. It is height adjustable to suit your height for the most ergonomic sitting position.

    Specifikace
    • Seat height:450-630 mm

      Diameter:330 mm

      Colour:Multiple colors

      Material:Polyamide

      Load capacity:110 kg

      Weight:5 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUp-motion-stool
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)330
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs