Publikovat produkty
Wooden clothes locker CRUISE 2 doors 1935x645x555mm
AJ Products
Archivovány

Wooden clothes locker CRUISE 2 doors 1935x645x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail and hat rack
  • Sleek and spacious

    Cabinet with two full-length doors. Each section has its own shelf and a clothes rail. The doors have cylinder locks.
Specifikace
    • Height:1935 mm
    • Width:645 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:2
    • Number of doors:2
    • Door colour:Birch
    • Frame colour:Birch
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:54 kg
    • Assembly:Assembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWooden-clothes-locker-CRUISE-2-doors-1935x645x555mm
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1935
  • Šířka (mm)645
  • Hloubka (mm)555
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)54
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Popis Uniclass 2015Lockers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Číslo OmniClass23-19 13 00
  • Název OmniClassLockers