Publikovat produkty
Wooden storage cabinet THEO 4 doors 1000x320x2100mm
AJ Products

Wooden storage cabinet THEO 4 doors 1000x320x2100mm

4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)
  • Soft-closing hinges
  • Adjustable shelves
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Four-door storage cabinet.

Specifikace
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWooden-storage-cabinet-THEO-doors-1000x320x2100mm
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2100
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)60
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units