Publikovat produkty
Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel
AJ Products

Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel

  • Made of stainless steel
  • Easy to clean
  • Fully welded

    Workbench made entirely of stainless steel. The bench is very easy to clean and is ideal for environments where high standards of hygiene are required, for example commercial kitchens, canteens and other areas where food is handled. The height of the workbench can be adjusted manually.


Specifikace
    • Length:2000 mm
    • Width:700 mm
    • Thickness table surface:37 mm
    • Minimum height:820 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Stand material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:38 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWorkbench-PROOF-2000x750mm-stainless-steel
  • Skupina výrobkůChanging room
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)820
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)2000
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Čistá hmotnost (kg)38
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops

Dostupnost regionu

Evropa