Publikovat produkty
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors
    AJ Products

    Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors

    Prostorově úsporná Odolnost proti nárazům Dobrá ventilace Šatní skříň řady Zet skládající se ze 3 částí. Každá část obsahuje 2 individuální skříňky vybavené ventilačními průduchy, funkční zarážkou dvířek a dvojitým háčkem na šaty.
    Specifikace
    • Barva konstrukce: Světle šedá Kód barvy konstrukce: RAL 7035 Barva dveří: Modrá/Světle šedá/Černá Kód barvy dveří: RAL 5005/RAL 7035/ RAL 9005 Tloušťka plechu - korpus: 0,7 mm Tloušťka plechu - dveře: 0,8 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZ-Locker-Classic-1200-3-Sections-Slopedroof-6-Doors
    • Skupina výrobkůClothing Locker
    • Skupina produktůLockers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-16
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vSlovensko
    • Čistá hmotnost (kg)105
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Popis Uniclass 2015Lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Číslo OmniClass23-21 15 15
    • Název OmniClassClothing Lockers
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Ålandy
    Albánie
    Andorra
    Belgie
    Bělorusko
    Bosna a Hercegovina
    Bulharsko
    Černá Hora
    Česká republika
    Chorvatsko
    Dánsko
    Estonsko
    Faerské ostrovy
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
    Vatikán