Publikovat produkty
Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors
AJ Products

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Prostorově úsporná Odolnost proti nárazům Dobrá ventilace Šatní skříň řady Zet skládající se ze 2 částí. Každá část obsahuje 2 individuální skříňky vybavené ventilačními průduchy, funkční zarážkou dvířek a dvojitým háčkem na šaty.
Specifikace
  • Barva konstrukce: Světle šedá Kód barvy konstrukce: RAL 7035 Barva dveří: Modrá/Světle šedá/Černá Kód barvy dveří: RAL 5005/RAL 7035/ RAL 9005 Tloušťka plechu - korpus: 0,7 mm Tloušťka plechu - dveře: 0,8 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaZ-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • Skupina výrobkůClothing Locker
  • Skupina produktůLockers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-16
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vSlovensko
  • Čistá hmotnost (kg)65
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Popis Uniclass 2015Lockers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Číslo OmniClass23-21 15 15
  • Název OmniClassClothing Lockers
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Ålandy
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Černá Hora
Česká republika
Chorvatsko
Dánsko
Estonsko
Faerské ostrovy
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
Vatikán