Publikovat produkty
Acton
AJ Products

Acton

Balance stool with height-adjustable stand. The balance function of the stool trains your body without you noticing it. Fits just as well at the desk as for the active meeting.

Specifikace
  • Seat height:610-870 mm

    Diameter:370 mm

    Colour: Grey

    Material: Fabric Composition:100% Polyester

    Stand color: Black

    Weight:8,4 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacton-balance-office-chair
  • Skupina výrobkůOffice Chairs
  • Skupina produktůOffice chairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)610
  • Šířka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPolyester
  • Čistá hmotnost (kg)8.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Popis Uniclass 2015Office chairs