Publikovat produkty
Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L
Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L
    AJ Products

    Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L

    • CE marked
    • Automatic emptying
    • Makes waste sorting easier

      Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
    Specifikace
      • Length:1525 mm
      • Height:870 mm
      • Width:1215 mm
      • Volume:900 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:1000 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:149 kg
      • Testing:CE
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaauto-self-tipping-skip-azure-1525x1215x870mm-900L
    • Skupina výrobkůChanging room
    • Skupina produktůWastebins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)870
    • Šířka (mm)1215
    • Hloubka (mm)1525
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)149
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Industry
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015TE_70_10_80_79
    • Popis Uniclass 2015Skips
    • Kód CSI MasterFormat 201401 74 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management