Publikovat produkty
Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L
AJ Products

Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L

  • CE marked
  • Automatic emptying
  • Makes waste sorting easier

    Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
Specifikace
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1066 mm
    • Volume:600 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1400 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:206 kg
    • Testing:CE
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaauto-self-tipping-skip-azure-2073-1066-1248mm-1600L
  • Skupina výrobkůChanging room
  • Skupina produktůWastebins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1248
  • Šířka (mm)1066
  • Hloubka (mm)2073
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)206
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Industry
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015TE_70_10_80_79
  • Popis Uniclass 2015Skips
  • Kód CSI MasterFormat 201401 74 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management

Dostupnost regionu

Evropa