Publikovat produkty
Bristol
Bristol
Bristol
    AJ Products

    Bristol

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
    Ergonomic balance chair with an air-filled seat reminiscent of a Pilates ball. The seat forces the body to focus on sitting correctly and improves posture by activating and strengthening the core muscles while sitting.
    Specifikace
    • Seat height:520-710 mm

      Colour: Red, Black, Grey, Orange, Green

      Material: Fabric

      Load capacity: 110 kg

      Star base: Chromed metal

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBristol-balance-office-stool
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs

    Dostupnost regionu

    Evropa