Publikovat produkty
Canteen table UNITE 1200mm
AJ Products

Canteen table UNITE 1200mm

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Table surface in solid wood
Specifikace
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacanteen-table-unite-1200mm
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)41.65
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 58 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Coffee Tables