Publikovat produkty
Coffe table HOLLY 1000x800x500mm
AJ Products

Coffe table HOLLY 1000x800x500mm

3.7 z 5 hvězdiček3.7(31 recenze)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Specifikace
    • Length: 1000 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 800 mm
    • Table surface: Bean shaped
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 18 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCoffe-Table-HOLLY-1000x800x500mm
  • Skupina výrobkůLounge and hallway
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)17
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Popis Uniclass 2015Coffee tables

Dostupnost regionu

Evropa