Publikovat produkty
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
    AJ Products

    Document cabinet SERVE 780x550x340mm

    • Cylinder lock with 2 keys
    • Can be mounted on a wall
    • Space saving

      Lockable document cabinet. Ideal for storing up to 18 x A4 binders.
    Specifikace
      • Height: 780 mm
      • Width: 550 mm
      • Depth: 340 mm
      • Door colour: White
      • Door colour code: RAL 9003
      • Frame colour: White
      • Frame colour code: RAL 9003
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 1
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 17.4 kg
      • Assembly: Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDocument-cabinet-SERVE-780x550x340mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)780
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)340
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)17.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Industry
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units

    Dostupnost regionu

    Evropa