Publikovat produkty
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm
    AJ Products

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm

    • Fire insulated
    • Anti-theft properties
    • Plenty of storage space

      Fireproof archive cabinet with a large storage capacity and anti-theft properties. This archive cabinet is fitted with movable shelves and can be easily adapted to your storage needs. Choose between a key lock and an electronic code lock.
    Specifikace
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1250 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1780 mm
      • Width, internal: 1140 mm
      • Depth, internal: 405 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 200 kg
      • Assembly: Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x1250x520mm
    • Skupina výrobkůChanging room
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1950
    • Šířka (mm)1250
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálSheet metal
    • Čistá hmotnost (kg)200
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Industry
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Číslo OmniClass23-21 15 27 13
    • Název OmniClassClothing Shelving and Storage Units