Publikovat produkty
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
    AJ Products

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock

    • Fire insulated
    • Anti-theft properties
    • Plenty of storage space

      Fireproof archive cabinet with a large storage capacity and anti-theft properties. The cabinet comes with movable shelves to be adapted as per your storage needs. Choose between a key lock or an electronic code lock.
    Specifikace
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm-electronic-locks
    • Skupina výrobkůChanging room
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1950
    • Šířka (mm)930
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálSheet metal
    • Čistá hmotnost (kg)142
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Industry
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Číslo OmniClass23-21 15 27 13
    • Název OmniClassClothing Shelving and Storage Units

    Dostupnost regionu

    Evropa