Publikovat produkty
Marlow
Marlow
Marlow
    AJ Products

    Marlow

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(10 recenze)
    • Back and seat move in sync
    • Back lockable in 5 positions
    • Airy, comfortable mesh back

    Comfortable and affordable office chair with a mesh back for improved air flow. The chair had an ergonomic synchronous mechanism and the backrest can be locked in five different prositions and adjusted in height

    Specifikace
    • Seat height:475-610 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:450 mm

      Approvals:EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Backrest colour:Black

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:14 kg


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMarlow-Office-chair
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs

    Dostupnost regionu

    Evropa