Publikovat produkty
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
    AJ Products

    Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(21 recenze)
    • Modern design
    • Easy to move
    • Creates a wonderful ambience

      The inspiration for the mobile coat stand CLOTHING HOUSE came from house design, which can easily be seen from its unmistakable shape. It works well as a coat stand in both office lobbies and in cloak rooms. Four lockable castors make it easy to move around as needed
    Specifikace
      • Length:1040 mm
      • Height:1475 mm
      • Width:470 mm
      • Colour:Black
      • Material:Tubular steel
      • Wheel type:Castor wheels with brakes
      • Weight:13 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMobile-coat-rail-CLOTHING-HOUSE
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1475
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)1040
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ac_90_50_14
    • Popis Uniclass 2015Clothes storing

    Dostupnost regionu

    Evropa